Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0237 - Tubular handles open-ended screw on
Bill of material
K0237.12805
BESTKIPP
Order No.
K0237.12805
A
distance
17 mm
B
width
30 mm
D
thread
M 5 x 45
D1
width
20 mm
H
height
48 mm
L
Length
128 mm
L1
Length
18 mm
T
depth
33 mm
TRAG
load-bearing capacity
800 N
GEW
Approx. weight
0.1103 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129645
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D